20759292
20759292
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 56,3691 RON |
| 100 - 199 | 50,7471 RON |
| 200 - 499 | 45,0754 RON |
| 500 + | 39,4534 RON |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| d6 | 24.0 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| w1 | 3.5 |
| A/F | 10.0 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina