Meniu Caută

Șurub captiv M16 32.0 Oţel inoxidabil 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numărul piesei Essentra:

20759377

Numărul piesei producătorului:

20759377

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 84,1307 RON
100 - 199 75,7226 RON
200 - 499 67,3146 RON
500 + 58,9064 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

84,13 RON

1 x 84,1307 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
d6 32.0
H1 max 16.0
l2 025 20.0
w1 4.0
A/F 14.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne