Meniu Caută

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
106 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Cumpără
30,1221 RON - 40,1464 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
19,3078 RON - 25,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
23,8508 RON - 31,8011 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
19,3572 RON - 25,826 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
21,5299 RON - 28,6901 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
20.0
M8
74,9103 RON - 99,8474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
16.0
18.0
11.0
24.0
100.0
M12
13,5797 RON - 18,1227 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
6.0
M3
12,7402 RON - 16,9869 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
4.0
M3
27,1593 RON - 36,1959 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
35.0
M3
15,1104 RON - 20,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
6.0
M5
15,9005 RON - 21,1843 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
8.0
M5
14,4191 RON - 19,209 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
6.0
M4
17,7276 RON - 23,6039 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
14.0
M4
16,9375 RON - 22,5669 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
12.0
M4
20,246 RON - 26,9618 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
13,5797 RON - 18,1227 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
4.0
M4
15,4561 RON - 20,5917 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
10.0
M3
20,5423 RON - 27,4062 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
20.0
M2
24,789 RON - 33,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
30.0
M4
17,0363 RON - 22,715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
  • din 6