Meniu Caută

Șuruburi aerisite cu guler Cap capac M8 12.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu guler și cap bombat și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20241230

Numărul piesei producătorului:

20241230

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 26,4717 RON
100 - 249 23,8397 RON
250 - 499 22,5237 RON
500 - 999 21,1571 RON
1000 + 19,8411 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

26,47 RON

1 x 26,4717 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 +0.05|-0.0 12.0
d1 +0|-0.025 10.0
d2 M8
D3 14.0
d4 1.8
H1 7.0
l2 12.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne