20241285
20241285
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 99 | 41,1501 RON |
| 100 - 249 | 37,0503 RON |
| 250 - 499 | 34,9751 RON |
| 500 - 999 | 32,8998 RON |
| 1000 + | 30,8752 RON |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Material | Oţel inoxidabil 316 |
| Tip de unitate | Hexagonal |
| Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina