Meniu Caută

Șuruburi aerisite cu guler Cap capac M3 10.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub ventilat cu guler și cap bombat și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20240325

Numărul piesei producătorului:

20240325

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,5917 RON
100 - 249 18,5177 RON
250 - 499 17,4807 RON
500 - 999 16,4931 RON
1000 + 15,4561 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,59 RON

1 x 20,5917 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 +0.05|-0.0 10.0
d1 +0|-0.025 4.0
d2 M3
D3 6.0
d4 1.0
H1 3.0
l2 4.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne