Meniu Caută

Șuruburi aerisite cu guler Cap capac M6 20.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub ventilat cu guler și cap bombat și acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20241186

Numărul piesei producătorului:

20241186

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,5961 RON
100 - 249 29,3567 RON
250 - 499 27,6865 RON
500 - 999 26,0668 RON
1000 + 24,4471 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,60 RON

1 x 32,5961 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 8.0
d2 M6
D3 12.0
d4 1.6
H1 6.0
l2 11.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne