Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,817 RON - 3,817 RON | 158 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,0982 RON - 2,0982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8804 RON - 6,8804 RON | 7980 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 2000 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4137 RON - 5,4965 RON | 5000 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3716 RON - 2,3716 RON | 303 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3539 RON - 3,3539 RON | 10 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6273 RON - 5,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 2,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8911 RON - 4,8911 RON | 3432 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0028 RON - 2,0028 RON | 83 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 5150 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 18700 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | 14406 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | 9600 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 4,4798 RON - 5,2102 RON | 29 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | 14500 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3435 RON - 5,3533 RON | 850 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina