Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
3,2276 RON - 6,3009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
55.0 mm
9,1918 RON - 17,5134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
12.0 mm
55.0 mm
3,8693 RON - 7,5888 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
6,0356 RON - 8,5834 RON 50 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
18.0 mm
3,1199 RON - 6,1038 RON 8378 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
3,5911 RON - 5,1221 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
18.0 mm
1,5576 RON - 2,526 RON 100 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
2,6663 RON - 4,1959 RON 1300 În stoc
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
4.0 mm
8.0 mm
3,1199 RON - 6,1038 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
3,0592 RON - 4,8133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
6,4307 RON - 9,1284 RON 10 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
20.0 mm
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
40.0 mm
21,9355 RON - 33,8569 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
15.0 mm
40.0 mm
1,4987 RON - 2,4388 RON 42 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
1,7711 RON - 3,9238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
11,2645 RON - 14,4185 RON 46 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
1,1661 RON - 2,133 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Placat cu zinc
2.5 mm
5.0 mm
23,5431 RON - 33,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
15.0 mm
50.0 mm
2,989 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
50.0 mm
4,7549 RON - 8,1201 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
50.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Interval de preț
8,5834 RON - 6,0356 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Interval de preț
6,1038 RON - 3,1199 RON

Niveluri de stoc
8378 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Interval de preț
2,526 RON - 1,5576 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10225424

Interval de preț
4,1959 RON - 2,6663 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Interval de preț
9,1284 RON - 6,4307 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Interval de preț
2,4388 RON - 1,4987 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Interval de preț
14,4185 RON - 11,2645 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc