Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
6,2389 RON - 7,4307 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
60.0 mm
3,5167 RON - 4,1642 RON 60 În stoc
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
18.0 mm
4,5174 RON - 5,4149 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
35.0 mm
5,5326 RON - 6,6068 RON 550 În stoc
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
25.0 mm
9,9764 RON - 9,9764 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
50.0 mm
4,2646 RON - 5,0964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
6.0 mm
4,5908 RON - 5,459 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
15.0 mm
4,8558 RON - 5,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
8,0046 RON - 9,5349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
80.0 mm
5,2383 RON - 6,2389 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
8.0 mm
60.0 mm
6,5479 RON - 7,7839 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
35.0 mm
11,8598 RON - 11,8598 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
70.0 mm
4,1494 RON - 4,9588 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
8.0 mm
5,6061 RON - 5,6061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
18.0 mm
4,7822 RON - 5,7386 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
20.0 mm
4,3783 RON - 5,2203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
6.0 mm
5,0029 RON - 6,0034 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
15.0 mm
5,8122 RON - 6,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
30.0 mm
5,2531 RON - 5,2531 RON 100 În stoc
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
12.0 mm
10,6827 RON - 10,6827 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
60.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10199787

Interval de preț
4,1642 RON - 3,5167 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Interval de preț
6,6068 RON - 5,5326 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Interval de preț
5,2531 RON - 5,2531 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil