Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

Male to female standoff with undercut thread provides a secure hold and levelled seat without the need to pair with a washer.
Numărul piesei Essentra:

10199824

Numărul piesei producătorului:

1221433

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 5,4149 RON
1000 + 4,5174 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

541,49 RON

100 x 5,4149 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 10.0 mm
Lungime distanțier 35.0 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Culoare Natural
Finalizare Placat cu zinc
Material complet Oțel
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M6
Tip filet Metric
Tip Male-Female Undercut Spacer
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne