Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,133 RON - 4,8381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 6,6427 RON | 25900 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7822 RON - 1,7822 RON | 10800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6418 RON - 1,6418 RON | 5900 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,6273 RON - 5,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 2,7084 RON | 1807 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5223 RON - 8,0443 RON | 12412 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,0438 RON - 16,1205 RON | 9900 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,2208 RON - 2,2208 RON | 6990 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 2,2031 RON | 50 În stoc |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9019 RON - 2,9019 RON | 68 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5821 RON - 5,8973 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | 200 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0873 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5,3268 RON - 7,2271 RON | 300 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,4594 RON - 2,3716 RON | 6300 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0873 RON - 6,0623 RON | 10700 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,2698 RON - 5,7817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5613 RON - 5,6269 RON | 4000 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina