Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,2646 RON - 5,0964 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
7.0 mm
6,798 RON - 8,1076 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
70.0 mm
4,4731 RON - 5,3413 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
5.0 mm
4,8704 RON - 5,7975 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
12.0 mm
5,5473 RON - 6,6509 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
25.0 mm
7,1953 RON - 7,1953 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
30.0 mm
5,1872 RON - 6,2005 RON 1000 În stoc
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
14.0 mm
18.0 mm
4,5218 RON - 5,3989 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
11.0 mm
1,8982 RON - 2,266 RON 100 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
15.0 mm
2,3256 RON - 2,7706 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
30.0 mm
1,9523 RON - 2,3256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
18.0 mm
1,8098 RON - 2,1482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
12.0 mm
1,6039 RON - 1,9128 RON 20 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
6.0 mm
1,6627 RON - 1,9864 RON 3 În stoc
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
5.0 mm
8.0 mm
1,6559 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
11.0 mm
2,0747 RON - 2,4573 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
20.0 mm
1,5155 RON - 1,8098 RON 34 În stoc
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
6.0 mm
1,5891 RON - 1,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
8.0 mm
1,8098 RON - 2,1482 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
12.0 mm
2,5028 RON - 2,5028 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.0 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
16.0 mm
  • din 36
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 18.0 mm

10199909

Interval de preț
6,2005 RON - 5,1872 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    13.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    14.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Interval de preț
2,266 RON - 1,8982 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Interval de preț
1,9128 RON - 1,6039 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Interval de preț
1,9864 RON - 1,6627 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Interval de preț
1,8098 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Placat cu nichel