10199893
1221440
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 5,459 RON |
| 1000 + | 4,5908 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanța între suprafețele plate | 13.0 mm |
|---|---|
| Distanța între suprafețele plate | 0.512 in |
| Lungime distanțier | 15.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.591 in |
| Lungimea filetului | 14.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.551 in |
| Culoare | Natural |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Material complet | Oțel |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M8 |
| Tip filet | Metric |
| Tip | Male-Female Undercut Spacer |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina