Meniu Caută

Suporturi

În stoc

Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.

Cod Serie: SR2702

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
703 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Finalizare Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
1,7279 RON - 3,8281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
2,6013 RON - 4,0935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
4.0 mm
8.0 mm
10,9897 RON - 14,0669 RON 46 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
40.0 mm
1,4621 RON - 2,3793 RON 42 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
25.0 mm
5,7688 RON - 9,8495 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.0 mm
Oțel inoxidabil
10.0 mm
40.0 mm
3,0438 RON - 5,9549 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
10.0 mm
40.0 mm
3,1078 RON - 4,7507 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
7.5 mm
15.0 mm
1,2294 RON - 2,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
4.0 mm
Placat cu nichel
6.0 mm
18.0 mm
17,7052 RON - 27,3156 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
13.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
3,6419 RON - 5,1615 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
5.0 mm
Oțel inoxidabil
8.0 mm
20.0 mm
3,775 RON - 7,417 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0 mm
Placat cu zinc
10.0 mm
20.0 mm
5,1969 RON - 7,0508 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0 mm
Oțel inoxidabil
7.5 mm
15.0 mm
2,9508 RON - 4,1737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Oțel inoxidabil
7.5 mm
15.0 mm
1,6429 RON - 2,9982 RON 9700 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
8.0 mm
16.0 mm
1,4238 RON - 2,3137 RON 6700 În stoc
M3
5.5 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
1,4649 RON - 2,3822 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
5.5 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
2,9025 RON - 4,5727 RON 80 În stoc
M2
4.0 mm
Oțel inoxidabil
6.0 mm
18.0 mm
5,8884 RON - 8,3741 RON 50 În stoc
M6
10.0 mm
Oțel inoxidabil
9.0 mm
18.0 mm
2,3274 RON - 3,765 RON 6800 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu nichel
9.0 mm
18.0 mm
3,012 RON - 5,9144 RON 11700 În stoc
M5
8.0 mm
Placat cu zinc
9.0 mm
18.0 mm
  • din 36
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Interval de preț
14,0669 RON - 10,9897 RON

Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10096536

Interval de preț
2,3793 RON - 1,4621 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Interval de preț
2,9982 RON - 1,6429 RON

Niveluri de stoc
9700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    16.0 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Interval de preț
2,3137 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225509

Interval de preț
4,5727 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10226513

Interval de preț
8,3741 RON - 5,8884 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10226247

Interval de preț
3,765 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Alamă
  • Finalizare
    Placat cu nichel
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Interval de preț
5,9144 RON - 3,012 RON

Niveluri de stoc
11700 În stoc
Caracteristici
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Lungimea filetului
    9.0 mm
  • Culoare
    Oțel
  • Finalizare
    Placat cu zinc