Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

Acest distanțier hexagonal din oțel inoxidabil cu filet mamă-mamă este ușor de înșurubat și oferă separarea între plăcile de circuite. Poate fi perfect îmbinat cu gama noastră de șuruburi și șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10225448

Numărul piesei producătorului:

301110041556

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 4,2941 RON
500 - 999 3,2556 RON
1000 + 2,7224 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

429,41 RON

100 x 4,2941 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 4.0 mm
Lungime distanțier 10.0 mm
Lungimea filetului 5.0 mm
Culoare Oțel
Finalizare Oțel inoxidabil
Material complet Oţel inoxidabil 303
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M2
Tip filet Metric
Tip Female-Female Spacer
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne