Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

Acest distanțier hexagonal din oțel inoxidabil cu filet mamă-mamă este ușor de înșurubat și oferă separarea între plăcile de circuite. Poate fi perfect îmbinat cu gama noastră de șuruburi și șaibe.
Numărul piesei Essentra:

10226049

Numărul piesei producătorului:

301415041556

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 5,0643 RON
250 - 999 4,0674 RON
1000 + 3,5623 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

253,22 RON

50 x 5,0643 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm
Lungime distanțier 15.0 mm
Lungimea filetului 7.5 mm
Culoare Oțel
Finalizare Oțel inoxidabil
Material complet Oţel inoxidabil 303
Formă distanțier Hexagonal
Dimensiune filet M4
Tip filet Metric
Tip Female-Female
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne