Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4205 RON - 33,0667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,5761 RON - 29,5761 RON | 146 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6758 RON - 2,7248 RON | 7 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9428 RON - 4,1827 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0455 RON - 1,9085 RON | 80 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,799 RON - 6,5806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 2,7084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3962 RON - 2,2734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3844 RON - 10,4908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8012 RON - 7,439 RON | 350 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9891 RON - 3,229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8148 RON - 6,5125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19,4819 RON - 19,4819 RON | 100 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8393 RON - 2,1924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6344 RON - 3,6344 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5891 RON - 1,8982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7362 RON - 2,0747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,9864 RON - 2,369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4273 RON - 1,7068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,8098 RON | 34 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina