Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8486 RON - 17,8486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 17,2747 RON - 17,2747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,2704 RON - 23,2704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 37,7553 RON - 37,7553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4861 RON - 1,7657 RON | 90 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5791 RON - 1,8805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,6122 RON - 1,9288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6245 RON - 1,9299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5163 RON - 1,8168 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3724 RON - 1,6418 RON | 240 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4552 RON - 1,7362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,7261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,545 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,751 RON - 2,0894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3994 RON - 1,6627 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5597 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,751 RON - 2,0894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4426 RON - 2,9282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0453 RON - 2,4426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5162 RON - 3,0017 RON | 1400 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm