Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

Male to female standoff with undercut thread provides a secure hold and levelled seat without the need to pair with a washer.
Numărul piesei Essentra:

10197998

Numărul piesei producătorului:

1221235

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 1,6652 RON
1000 + 1,3925 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

166,52 RON

100 x 1,6652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime distanțier 5.0 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Lungime filet intern 3.0 mm
Dimensiune filet M3
Tip filet Metric
Tip Separator tată/mamă, tăietură la bază
Formă distanțier Hexagonal
Material complet Alamă
Finalizare Placat cu nichel
Specificații DIN 76-B
Standard DIN
Standard BR
Cod Vamal 7415330000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne