Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9282 RON - 3,5167 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Fără finisaj
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,047 RON - 6,0329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3866 RON - 8,8287 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,0758 RON - 4,8704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 16,3807 RON - 16,3807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 21,1447 RON - 21,1447 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,0199 RON - 10,771 RON | 20 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,7121 RON - 12,831 RON | 3 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,9816 RON - 18,9816 RON | 100 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,3907 RON - 14,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,934 RON - 12,934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 6,4449 RON - 7,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,1371 RON - 9,7262 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,9622 RON - 13,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 7,4505 RON - 8,9148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,9934 RON - 13,9934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,6815 RON - 10,3884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 11,5067 RON - 13,7727 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 8,1518 RON - 9,7556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12,4337 RON - 12,4337 RON | 30 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina