10226186
301510041152
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,7248 RON |
| 500 - 999 | 2,0982 RON |
| 1000 + | 1,6758 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanța între suprafețele plate | 0.315 in |
|---|---|
| Distanța între suprafețele plate | 8.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.197 in |
| Lungimea filetului | 5.0 mm |
| Culoare | Oțel |
| Finalizare | Placat cu zinc |
| Material complet | Oțel moale |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M5 |
| Tip filet | Metric |
| Tip | Female-Female |
| Cod Vamal | 7318190090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina