Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8982 RON - 2,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,1783 RON - 3,7815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1494 RON - 4,9588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0747 RON - 2,4573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8102 RON - 2,1611 RON | 100 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,9787 RON - 2,3435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,5028 RON - 2,5028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,399 RON - 4,0758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7068 RON - 2,0305 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,4129 RON - 2,4129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,545 RON - 1,8539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,8265 RON - 2,1681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,9811 RON - 2,3686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,9247 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9469 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 26,2065 RON - 26,2065 RON | 30 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,3896 RON - 2,248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7521 RON - 4,4824 RON | 8000 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina