Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,8756 RON - 32,2901 RON | 1250 În stoc |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6514 RON - 5,1909 RON | 300 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,0736 RON - 5,7904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7224 RON - 4,2941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 5,7768 RON - 9,3464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,1418 RON - 7,3027 RON | 150 În stoc |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5832 RON - 6,8258 RON | 19 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9355 RON - 33,8569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,1608 RON - 6,2127 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6187 RON - 7,9022 RON | 19 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,2645 RON - 14,4185 RON | 46 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,5911 RON - 5,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,9593 RON - 8,0248 RON | 50 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2601 RON - 2,3014 RON | 710 În stoc |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 2,568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8098 RON - 2,1482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1677 RON - 2,584 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1581 RON - 4,9601 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm