Tento sortiment dištančných stĺpikov sa ľahko inštaluje vďaka skrutkovitému dizajnu. Sú vhodné pre celý rad zariadení a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať, umožňujú naskladanie rozpier a nevyžadujú si použitie podložky. K dispozícii sú aj samorezné typy na spojenie s nezávitovými tvarovkami. Dodávajú sa v niekoľkých materiáloch a dĺžkach.
Cod Serie: SR2702
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanța între suprafețele plate | Finalizare | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4137 RON - 5,4965 RON | 8500 În stoc |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,6273 RON - 5,6273 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,0873 RON - 3,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7681 RON - 1,7681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,0438 RON - 16,1205 RON | 4800 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,817 RON - 3,817 RON | 100 În stoc |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2617 RON - 5,1835 RON | 20 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6943 RON - 6,1406 RON | 9090 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | 100 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0028 RON - 2,0028 RON | 50 În stoc |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,8911 RON - 4,8911 RON | 368 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,3435 RON - 5,3533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1611 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Placat cu zinc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0768 RON - 2,0768 RON | 46500 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,5296 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu zinc
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 2,4557 RON | 10800 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,6242 RON - 5,9689 RON | 5000 În stoc |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Placat cu nichel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina