Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0359 RON - 1,2789 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0775 RON - 0,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1305 RON - 0,1828 RON 9970 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,0514 RON - 0,072 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,7558 RON - 0,8398 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,9995 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,768 RON - 0,9501 RON 243000 În stoc
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,6697 RON - 1,5201 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,7228 RON - 0,7228 RON 9500 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,7143 RON - 1,6108 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,7184 RON - 1,6338 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,7059 RON - 1,5952 RON 1400 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
0,6626 RON - 1,2103 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,6636 RON - 1,5089 RON 200 În stoc
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,7995 RON - 0,7995 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,6948 RON - 1,5726 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
0,7763 RON - 0,7763 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,9077 RON - 1,6565 RON 34800 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
7.9 mm
1,1637 RON - 1,8893 RON 13000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
24.0 mm
0,8061 RON - 0,8061 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Interval de preț
0,1828 RON - 0,1305 RON

Niveluri de stoc
9970 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Interval de preț
0,9501 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
243000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151488

Interval de preț
0,7228 RON - 0,7228 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151877

Interval de preț
1,5952 RON - 0,7059 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151648

Interval de preț
1,5089 RON - 0,6636 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.5 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

10067734

Interval de preț
1,6565 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
34800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 24.0 mm PA6 Natural

10067772

Interval de preț
1,8893 RON - 1,1637 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm