Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 7.9 mm PA6 Natural

Numărul piesei Essentra:

10067734

Numărul piesei producătorului:

100308000002

34800 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6565 RON
500 - 999 1,176 RON
1000 + 0,9077 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

165,65 RON

100 x 1,6565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 4.0 mm
Înălțime cap de blocare A 5.8 mm
Înălțime cap de blocare B 3.0 mm
Interval A grosime panou 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.0 - 1.7 mm
Lungime distanțier 7.9 mm
Material complet Nailon 6/6
Model 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne