Meniu Caută

Distanțier cu blocare inversă 6.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

Acest suport inversat se fixează permanent într-un panou sau o placă de bază și susține o altă placă la distanța dorită. Baza curbată acoperă orificiul plăcii de montare și oferă un finisaj neted. Acest suport este realizat din material conform UL94-V2.
Numărul piesei Essentra:

10366073

Numărul piesei producătorului:

27RV00250

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,2789 RON
5000 - 19999 1,1509 RON
20000 + 1,0359 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 278,90 RON

1000 x 1,2789 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Cu fixare cu siguranţă
Diametru orificiu A 3.2 mm
Înălțime cap de blocare A 8.7 mm
Înălțime cap de blocare B 1.5 mm
Interval A grosime panou 1.5 - 1.6 mm
Interval B grosime panou 1.5 - 1.6 mm
Lungime distanțier 6.5 mm
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model 2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne