Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Cod Serie: SR1718
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Lățimea maximă a brățării de cablu compatibile | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,716 RON - 0,716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,794 RON - 0,8803 RON | 14966 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1637 RON - 1,1637 RON | 8000 În stoc |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
1,1637 RON - 1,1637 RON | 3000 În stoc |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
0,4928 RON - 0,4928 RON | 167 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
0,6776 RON - 0,7529 RON | 1400 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,9515 RON - 1,0583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6311 RON - 0,6311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
0,5654 RON - 0,6271 RON | 2350 În stoc |
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,7954 RON - 0,7954 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,6566 RON - 0,6695 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
5,0246 RON - 5,0246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,82 RON - 0,82 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9213 RON - 0,9213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
2,0393 RON - 2,0393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,9116 RON - 1,0549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
1,8438 RON - 1,8438 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,842 RON - 0,9351 RON | 4 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,875 RON - 2,875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,0089 RON - 1,1212 RON | 900 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina