10108949
FTH-5-UVB-M
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1,0549 RON |
| 10000 + | 0,9116 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Metodă de montare | Șurub |
| Înălțime bază | 0.24 in |
| Înălțime bază | 6.1 mm |
| Interval lățime fasetă | 0.098 - 0.142 in |
| Interval lățime fasetă | 2.5 - 3.6 mm |
| Înălțime totală | 0.24 in |
| Înălțime totală | 6.1 mm |
| Lungime totală | 0.752 in |
| Lungime totală | 19.1 mm |
| Lățime totală | 19.1 mm |
| Lățime totală | 0.752 in |
| Material complet | Poliamidă 66 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina