Meniu Caută

Suport coliere Adeziv 6 0.142 in Nailon 6/6 Natural

This snap mounted cable tie mount is manufactured from black nylon.
Numărul piesei Essentra:

10313374

Numărul piesei producătorului:

FTH-5A1-RT-M

30 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,716 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

716,00 RON

1000 x 0,716 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Metodă de montare Adhesive
Înălțime bază 6.1 mm
Interval lățime fasetă 2.5 - 3.6 mm
Înălțime totală 6.1 mm
Lungime totală 19.1 mm
Lățime totală 19.1 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne