Meniu Caută

Suport coliere Adeziv 2.5 mm PA Natural

Suport de fixare cablu cu montaj adeziv care nu necesită instrumente pentru instalare. Recomandat pentru pachete de fire ușoare. Are o gaură de șurub centrată dacă este nevoie de suport suplimentar.
Numărul piesei Essentra:

10015780

Numărul piesei producătorului:

MFTH-2-01A4-RT

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,82 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

820,00 RON

1000 x 0,82 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Adeziv pe bază de cauciuc
Culoare Natural
Metodă de montare Adhesive
Înălțime totală 3.5 mm
Lungime totală 12.7 mm
Lățime totală 12.7 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne