Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
2 169,82 RON - 2 893,1097 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
5 695,727 RON - 7 594,2696 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
967,764 RON - 1 290,352 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
745,052 RON - 993,3694 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
1 250,072 RON - 1 666,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
700,679 RON - 934,2224 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
392,017 RON - 522,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
794,117 RON - 1 058,8054 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
1 250,072 RON - 1 666,7463 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
929,93 RON - 1 239,8899 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
791,92 RON - 1 055,9104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
741,808 RON - 989,0769 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
674,225 RON - 898,9339 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
404,695 RON - 539,56 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
6 695,336 RON - 8 927,0976 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
2 138,824 RON - 2 851,7318 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
464,99 RON - 619,9699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
488,199 RON - 650,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
289,795 RON - 386,3769 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
302,273 RON - 402,9979 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
  • din 4