Meniu Caută

Set cu rulment cu role încrucișate 200.0 M4 8.0 Oțel

Acest set de șine cu role încrucișate este un sistem de mișcare liniară care oferă aplicațiilor o plasare și ghidare uniforme. Distribuie sarcinile grele și este ideal pentru aplicațiile în care spațiul este limitat. Este rezistent la coroziune și poate tolera temperaturi de la -40 °C la +80 °C.
Numărul piesei Essentra:

20162122

Numărul piesei producătorului:

20162122

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 829,7045 RON
5 - 9 746,749 RON
10 - 19 705,2713 RON
20 + 622,266 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

829,70 RON

1 x 829,7045 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 200.0
Cursa max 164.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Nr role 24.0
Dyn. load C max. kN 15.3
Static load C0 max. kN 18.3
Greutate kg 0.36
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne