20162191
20162191
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 993,3694 RON |
5 - 9 | 894,0424 RON |
10 - 19 | 844,379 RON |
20 + | 745,052 RON |
l1 | 320.0 |
---|---|
Cursa max | 254.0 |
w1 | 11.0 |
d1 | 4.3 |
d2 | 7.5 |
d3 | M5 |
h1 +0|-0.3 | 22.0 |
h2 | 10.0 |
h3 | 4.5 |
l2 | 40.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 4.1 |
Nr role | 28.0 |
Dyn. load C max. kN | 34.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Greutate kg | 0.95 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina