Meniu Caută

Seturi cu rulment cu role încrucișate

În producție

Aceste seturi de șine cu role încrucișate sunt sisteme de mișcare liniară care oferă aplicațiilor poziționare și ghidare uniformă. Designul său, care constă din două șine paralele cu rulmenți cu role încrucișate, permite o mișcare liniară de înaltă precizie și o capacitate remarcabilă de transport a sarcinii.

Distribuie uniform sarcinile, rezultând o deformare minimă și o mare repetabilitate, permițând un control precis al mișcării. Datorită formei lor mici, sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.

Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap. Sunt rezistente la coroziune și pot rezista la temperaturi de la -40 C la +80 C. Folosite în aplicații precum industria auto, echipamente medicale, mașini-unelte și apărare.

  • Sunt perfecte pentru aplicații în care spațiul este restrâns sau este necesar un design compact.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 C la +80 C.
  • Sunt prevăzute cu patru șine, fiecare cu două cuști cu role și opt șuruburi cu cap.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
73 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Cursa max d3 l1 Cumpără
586,878 RON - 782,4868 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
7 787,982 RON - 10 383,9595 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
463,443 RON - 617,9235 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
362,668 RON - 483,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
399,803 RON - 533,0713 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
573,451 RON - 764,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
573,451 RON - 764,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
1 092,696 RON - 1 456,9118 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
4 765,398 RON - 6 353,8306 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
7 049,718 RON - 9 399,6244 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
388,523 RON - 518,0475 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
464,99 RON - 619,9699 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
488,199 RON - 650,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
247,269 RON - 329,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
289,795 RON - 386,3769 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
302,273 RON - 402,9979 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
362,668 RON - 483,5576 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
858,604 RON - 1 144,8056 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
392,017 RON - 522,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
488,199 RON - 650,916 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
  • din 4