20159320
20159320
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 6 353,8306 RON |
5 - 9 | 5 718,4376 RON |
10 - 19 | 5 400,741 RON |
20 + | 4 765,398 RON |
l1 | 1000.0 |
---|---|
Cursa max | 805.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Nr role | 43.0 |
Dyn. load C max. kN | 309.0 |
Static load C0 max. kN | 311.0 |
Greutate kg | 12.20 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina