20162061
20162061
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 329,6757 RON |
5 - 9 | 296,733 RON |
10 - 19 | 280,2118 RON |
20 + | 247,269 RON |
l1 | 50.0 |
---|---|
Cursa max | 34.0 |
w1 | 8.0 |
d1 | 3.3 |
d2 | 6.0 |
d3 | M4 |
h1 +0|-0.3 | 18.0 |
h2 | 8.3 |
h3 | 3.5 |
l2 | 25.0 |
l3 | 12.5 |
l4 | 2.0 |
w2 | 3.1 |
Nr role | 7.0 |
Dyn. load C max. kN | 4.47 |
Static load C0 max. kN | 5.33 |
Greutate kg | 0.92 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina