20161989
20161989
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 483,5576 RON |
5 - 9 | 435,1918 RON |
10 - 19 | 411,0339 RON |
20 + | 362,668 RON |
l1 | 60.0 |
---|---|
Cursa max | 44.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Nr role | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.93 |
Static load C0 max. kN | 2.92 |
Greutate kg | 0.05 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina