Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3119 RON - 0,4346 RON | 3520 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,6294 RON - 0,8705 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,143 RON - 0,1743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,0628 RON - 7,0446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Maro deschis
|
PEEK
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,1608 RON - 0,1608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,703 RON - 0,9121 RON | 3500 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,3837 RON - 2,526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,1788 RON - 2,1611 RON | 8006 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3395 RON - 0,4728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,6301 RON - 0,8152 RON | 12112 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 13999 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,2461 RON - 2,2734 RON | 2600 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7282 RON - 1,0075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4898 RON - 0,6792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,376 RON - 0,5248 RON | 620 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,4167 RON - 0,5809 RON | 23593 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 1,5576 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,7774 RON - 1,0749 RON | 9750 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,449 RON - 0,6273 RON | 21000 În stoc |
Natural
|
PA
|
|
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina