Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1757 RON - 0,2357 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
9.5 mm
4.1 mm
0,2774 RON - 0,3425 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
18.9 mm
3.2 mm
0,1318 RON - 0,1628 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.1 mm
11.1 mm
2.9 mm
0,1537 RON - 0,1898 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
0.6 mm
0,4806 RON - 0,5934 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13 mm
34.9 mm
1.6 mm
0,4142 RON - 0,5531 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.6 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,7592 RON - 0,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
27.6 mm
33.3 mm
1.6 mm
0,4897 RON - 0,6046 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
38.1 mm
43.8 mm
0.8 mm
0,3328 RON - 0,4109 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.7 mm
19.1 mm
4 mm
0,4578 RON - 0,5652 RON 3500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
9.8 mm
19.1 mm
5.1 mm
0,5274 RON - 0,6512 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
16.3 mm
31.1 mm
2.5 mm
0,5159 RON - 0,6369 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
22.2 mm
31.8 mm
3.2 mm
0,4702 RON - 0,5805 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
18.8 mm
26.9 mm
2.5 mm
2,6807 RON - 3,3095 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
50 mm
3.2 mm
0,2479 RON - 0,3311 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
0.8 mm
0,8201 RON - 1,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
12.7 mm
22.3 mm
1.6 mm
0,3881 RON - 0,4791 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.1 mm
22.9 mm
1.5 mm
0,3294 RON - 0,4067 RON 170 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0441 RON - 0,0544 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,2029 RON - 0,2505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
  • din 31
N/A 0.385 in (ID) 0.750 in (OD)

10356784

Interval de preț
0,5652 RON - 0,4578 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.8 mm
  • Diametru exterior
    19.1 mm
  • Grosime
    5.1 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.320 in (ID) 1.125 in (OD)

10357040

Interval de preț
0,4067 RON - 0,3294 RON

Niveluri de stoc
170 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Diametru exterior
    28.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund