Meniu Caută

Șaibe plate 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

Șaibele rotunde, plate, realizate din PEEK (polieter eter cetonă) sunt proiectate pentru aplicații la temperaturi înalte, cu o temperatură maximă de utilizare continuă de 180 °C. PEEK prezintă o rezistență fizică ridicată și rezistență la uzură, împreună cu o izolație chimică și electrică excelente. Conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10220856

Numărul piesei producătorului:

185020070409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 6,8728 RON
250 - 999 2,697 RON
1000 + 2,0125 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

171,82 RON

25 x 6,8728 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 2.7 mm
Diametru exterior 6.0 mm
Grosime 0.5 mm
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Maro deschis
Material complet Polieter eter cetonă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne