Meniu Caută

Șaibă 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

Această șaibă de plată standard este fabricată din nailon natural și este disponibilă și în dimensiuni imperiale. Nailonul oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10114384

Numărul piesei producătorului:

003220400001

2600 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,2734 RON
500 - 999 1,5998 RON
1000 + 1,2461 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

227,34 RON

100 x 2,2734 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șaibă Șaibe plate
Forma șaibei Rotund
Culoare Natural
Material complet Poliamidă 66
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne