Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,3767 RON - 0,5801 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
6.6 mm
17.4 mm
1.0 mm
0,1603 RON - 0,1979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
14.3 mm
0.5 mm
0,2037 RON - 0,2515 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,3283 RON - 0,4359 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
3.2 mm
0,4023 RON - 0,4967 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
11.2 mm
16.5 mm
3.2 mm
0,2052 RON - 0,2534 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.8 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,391 RON - 0,5218 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.6 mm
14 mm
1.6 mm
0,2111 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
0,2466 RON - 0,3045 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.5 mm
18 mm
2 mm
0,2139 RON - 0,2847 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
10.4 mm
15.9 mm
0.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,1553 RON - 0,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.9 mm
10.3 mm
1.6 mm
0,1553 RON - 0,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
9.5 mm
1 mm
0,2017 RON - 0,2491 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.4 mm
4.8 mm
0.5 mm
0,1526 RON - 0,203 RON 450 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
11.8 mm
0.8 mm
0,1594 RON - 0,2111 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
11.2 mm
0.8 mm
0,1065 RON - 0,1315 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3 mm
7.1 mm
0.5 mm
0,1553 RON - 0,2084 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
1 mm
3.5 mm
0.8 mm
0,2126 RON - 0,2625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,0948 RON - 0,117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
15.9 mm
0.8 mm
  • din 31
N/A 0.330 in (ID) 0.465 in (OD)

10356272

Interval de preț
0,203 RON - 0,1526 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    11.8 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund