Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Număr de lobi | Dimensiune filet | Culoare | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0327 RON - 17,9626 RON | 237 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Negru
|
PP
|
||
| 19,1537 RON - 22,9597 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 24,4346 RON - 29,5548 RON | 431 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Negru
|
PP
|
||
| 27,9844 RON - 63,4003 RON | 20 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 52,2268 RON - 58,6135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negru
|
PA
|
||
| 6,9044 RON - 7,2425 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
M4
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 23,8111 RON - 59,4902 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Negru
|
TPE
|
||
| 18,1837 RON - 49,3513 RON | 225 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 11,117 RON - 20,9572 RON | 5 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 22,5764 RON - 25,1777 RON | 3 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 29,0249 RON - 65,9139 RON | 11 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 165,5139 RON - 185,7935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Negru
|
PA
|
||
| 57,9499 RON - 65,0415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negru
|
PA
|
||
| 13,691 RON - 50,9419 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Negru
|
Fenolic
|
||
| 13,5712 RON - 32,8746 RON | 500 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Fenolic
|
||
| 114,2297 RON - 143,3348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Natural
|
Aluminiu
|
||
| 24,0526 RON - 105,8236 RON | 45 În stoc |
|
4
|
M10
|
Negru
|
Fenolic
|
||
| 93,0588 RON - 121,2823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 155,089 RON - 202,0124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M8
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 2,2862 RON - 2,8445 RON | 500 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Negru
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina