Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

În stoc

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
224 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Număr de lobi Dimensiune filet Culoare Material mâner sferic Cumpără
89,9443 RON - 89,9443 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
8
M8
Gri
Oţel inoxidabil 304
15,8725 RON - 15,8725 RON 602 În stoc
40.0 mm
4
M8
Negru
PP
16,7686 RON - 16,7686 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
5
M8
Negru
PP
34,1202 RON - 41,4734 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M12
Negru
PP
30,3654 RON - 36,2821 RON 10 În stoc
50.0 mm
4
M10
Negru
PP
23,4105 RON - 27,976 RON 20 În stoc
50.0 mm
4
M10
Negru
PP
61,7899 RON - 62,7649 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
5
M6
Crom
Nailon
26,5822 RON - 32,1432 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M10
Negru
PP
20,9499 RON - 20,9499 RON 5 În stoc
60.0 mm
5
M10
Negru
PP
17,1671 RON - 38,1725 RON 75 În stoc
63.0 mm
4
M10
Negru
Fenolic
149,8929 RON - 149,8929 RON 1 În stoc
50.0 mm
8
M10
Gri
Oţel inoxidabil 304
1,6615 RON - 3,4301 RON 2700 În stoc
45.0 mm
3
M6
Negru
PP
38,303 RON - 89,5221 RON 7 În stoc
80.0 mm
4
M16
Negru
Fenolic
12,479 RON - 32,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
4
M12
Negru
Fenolic
149,8929 RON - 149,8929 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
8
M10
Gri
Oţel inoxidabil 304
24,4061 RON - 29,5548 RON 50 În stoc
50.0 mm
5
M10
Negru
PP
40,1146 RON - 47,8911 RON 10 În stoc
60.0 mm
5
M12
Negru
PP
12,8801 RON - 31,8615 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
6
M8
Negru
Nailon
32,0911 RON - 38,867 RON 161 În stoc
60.0 mm
4
M10
Negru
PP
66,6251 RON - 67,6136 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
5
M8
Crom
Nailon
  • din 12
Roată de mână moale M8 Negru

10271360

Interval de preț
15,8725 RON - 15,8725 RON

Niveluri de stoc
602 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M10 Negru

10275634

Interval de preț
36,2821 RON - 30,3654 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M10 Negru

10275696

Interval de preț
27,976 RON - 23,4105 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână moale M10 Negru

10271520

Interval de preț
20,9499 RON - 20,9499 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Număr de lobi
    5
Roată de mână M10 Negru

10252048

Interval de preț
38,1725 RON - 17,1671 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Număr de lobi
    4
  • Diametrul mânerului sferic
    63.0 mm
Roată de mână M10 Oţel inoxidabil 304 Gri

10271599

Interval de preț
149,8929 RON - 149,8929 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime totală
    31.2 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7318190090
Roată de mână M6

10072301

Interval de preț
3,4301 RON - 1,6615 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    3
  • Diametrul mânerului sferic
    45.0 mm
Roată de mână M16 Negru

10252055

Interval de preț
89,5221 RON - 38,303 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Număr de lobi
    4
  • Diametrul mânerului sferic
    80.0 mm
Roată de mână M10 Negru

10275429

Interval de preț
29,5548 RON - 24,4061 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    5
Roată de mână M12 Negru

10275467

Interval de preț
47,8911 RON - 40,1146 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime mâner
    35.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    5
Roată de mână M10 Negru

10275702

Interval de preț
38,867 RON - 32,0911 RON

Niveluri de stoc
161 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime mâner
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4