Meniu Caută

Roată de mână 56.0 mm Inserție M10 PA Gri

Numărul piesei Essentra:

10188057

Numărul piesei producătorului:

1218981

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 199 40,4022 RON
200 + 35,1448 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,40 RON

1 x 40,4022 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Înălțime totală 29.0 mm
Lungimea filetului 13.0 mm
Culoare Gri
Stil articulație Inserție
Cod Vamal 3926300090
Diametru total 56.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne