Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

În stoc

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
224 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Număr de lobi Dimensiune filet Culoare Material mâner sferic Cumpără
23,8111 RON - 59,4902 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
5
M8
Negru
TPE
42,5927 RON - 47,809 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
4
M8
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
73,1757 RON - 73,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
5
M8
Gri
Aluminiu
110,4107 RON - 110,4107 RON 5 În stoc
60.0 mm
5
M12
Gri
Aluminiu
98,7339 RON - 98,7339 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
5
M10
Gri
Aluminiu
64,1013 RON - 72,0563 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
6
16.0 mm
Negru
PA
44,7757 RON - 50,2638 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.0 mm
6
6.0 mm
Negru
PA
59,9486 RON - 59,9486 RON 80 În stoc
40.0 mm
5
M8
Gri
Oţel inoxidabil 304
165,5139 RON - 185,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
129.0 mm
6
8.0 mm
Negru
PA
57,9499 RON - 65,0415 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.0 mm
6
6.0 mm
Negru
PA
0,641 RON - 1,4718 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
6
M6
Negru
PA
21,6326 RON - 25,9137 RON 430 În stoc
40.0 mm
5
M8
Negru
PP
32,8544 RON - 39,411 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
5
M10
Negru
PP
10,5673 RON - 27,6585 RON 638 În stoc
40.0 mm
6
M6
Negru
Nailon
11,117 RON - 20,9572 RON 5 În stoc
40.0 mm
4
M8
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
22,5764 RON - 25,1777 RON 3 În stoc
60.0 mm
4
M12
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
29,0249 RON - 65,9139 RON 11 În stoc
32.0 mm
4
M6
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
58,5017 RON - 132,6658 RON 70 În stoc
77.0 mm
5
M12
Negru
TPE
16,7195 RON - 17,9351 RON 2 În stoc
50.0 mm
4
M8
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
15,9665 RON - 16,6345 RON 5 În stoc
25.0 mm
4
M5
Negru
Glass Fibre Reinforced Nylon
  • din 12
Roată de mână 60.0 mm M12 Aluminiu Gri

10271728

Interval de preț
110,4107 RON - 110,4107 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime totală
    39.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Cod Vamal
    7616999099
  • Diametru total
    60.0 mm
Roată de mână M8 Oţel inoxidabil 304 Gri

10271643

Interval de preț
59,9486 RON - 59,9486 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    12.2 mm
  • Înălțime totală
    24.2 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Culoare
    Gri
Roată de mână M8 40.0 mm Negru PP

10275252

Interval de preț
25,9137 RON - 21,6326 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    29.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    5
Roată de mână M6 40.0 mm Negru Nailon

10280676

Interval de preț
27,6585 RON - 10,5673 RON

Niveluri de stoc
638 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    6
  • Diametrul mânerului sferic
    40.0 mm
Roată de mână M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188385

Interval de preț
20,9572 RON - 11,117 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    26.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188613

Interval de preț
25,1777 RON - 22,5764 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime mâner
    36.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188316

Interval de preț
65,9139 RON - 29,0249 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână moale 77.0 mm Inserție M12 PP; TPE Negru

10188033

Interval de preț
132,6658 RON - 58,5017 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Înălțime mâner
    46.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
Roată de mână M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188514

Interval de preț
17,9351 RON - 16,7195 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime mâner
    31.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Negru

10188217

Interval de preț
16,6345 RON - 15,9665 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4