Kovové pravouhlé mostíkové rukoväte s otvorom so závitom sú zaoblené s ramenom a dvomi montážnymi otvormi so závitom. Jednodielna konštrukcia je pevná a odolná na vysokokvalitnú rukoväť s montážou zozadu a uhladeným vzhľadom.
Cod Serie: SR5112
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Distanță orificiu de montare | Material mâner | Tip montare | Stil mâner | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1773 RON - 45,6923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 41,5805 RON - 47,0255 RON | 26 În stoc |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 40,3316 RON - 45,8888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 39,1668 RON - 44,5696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 171,7532 RON - 195,3572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Bară ovală
|
||
| 42,2402 RON - 47,7693 RON | 16 În stoc |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 135,8842 RON - 154,5625 RON | 1 În stoc |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Bară ovală
|
||
| 37,8617 RON - 43,0681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Mâner U
|
||
| 142,3255 RON - 161,8879 RON | 88 În stoc |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Threaded Hole
|
Bară ovală
|
||
| 141,8161 RON - 146,6001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 134,1916 RON - 138,7178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 119,7049 RON - 123,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 121,9923 RON - 126,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
|
Oțel inoxidabil
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 21,9842 RON - 27,141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
3.465 in
88.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 40,1214 RON - 49,5326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 32,2894 RON - 39,8635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 54,4112 RON - 67,1743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.252 in
235.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 34,3504 RON - 42,4079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 45,0679 RON - 55,6393 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
| 32,9766 RON - 40,7118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Gaură filetată; Montare prin spate
|
Tragere
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina