Meniu Caută

Mânere tragere M5 235.0 mm 9.7 mm Oţel inoxidabil 304

Numărul piesei Essentra:

20604721

Numărul piesei producătorului:

20604721

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 65,5359 RON
25 - 99 58,9824 RON
100 + 53,0841 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

327,68 RON

5 x 65,5359 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Finalizare Lustruit
Material mâner Oţel inoxidabil 304
Stil mâner Tragere
Distanță orificiu de montare 235.0 mm
Lungimea filetului 9.7 mm
Dimensiune filet M5
Lățime bază 10.0 mm
Tip montare Gaură filetată; Montare prin spate
Cod Vamal 7325999090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne